cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20020920| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 4 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 4 A | 24 - 16 | ||
19"-printconnector, kleur: groen, aantal polen: 32, artikelfamilie: FRONT-ZFL 1,5, rastermaat: 5,08 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 4 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 4 A | 24 - 16 | ||