ME MAX 22,5 3-U1 KMGY VPE1 - Elektronicabehuizing
2201546

Montagerailbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige montage
Beschikbaar in bouwbreedten van 6,2 mm ... 90 mm, modulair uitbreidbaar
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Transparant, zwenkbaar frontdeksel