UM-ALU 4-100,5 COVER AL - Zijelement
2200951

Profielbehuizingen, schroefmontage, Zijelementen (links en rechts) incl. montagevoet en schroeven voor basisprofiel, breedte: 105,4 mm, hoogte: 2 mm, diepte: 31 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Profielbehuizing van aluminium
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
EMC-afscherming