HC-ALU 6-78 PROFILE 150
-
Elektronicabehuizing
2200893
Profielbehuizing, Wandmontage (optioneel met toebehoren), Aluminiumprofiel, 2-delig, profielbreedte (binnenzijde): 78 mm, profielbreedte (buitenzijde): 98,5 mm, lengte: 150 mm, hoogte: 98,5 mm, diepte: 32,8 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Profielbehuizing van aluminium
Beschikbaar in de lengten van 100 mm ... 1000 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
Beschikbaar in de bouwbreedten 53,5 mm ... 161 mm
Beschermklasse tot IP65
Te gebruiken als handheld-behuizing en wandbehuizing
Optioneel leverbaar met EMC-afdichtingen