MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 BK CD:3
-
Printplaat-basiselementen
2200694
Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, artikelfamilie: MCO 1,5/..-G1L, rastermaat: 3,5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, Vaste polarisatie: 3, artikel met pinuitgang aan de zijkant links
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Steekrichting orthogonaal t.o.v. de printplaat