ME 22,5 UT/FE TBUS GY - Onderste behuizingsdeel
2200292

Montagerailbehuizing, onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met FE-contact, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, kleur: grijs (vergelijkbaar RAL 7042), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector