GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - Printplaat-basiselementen
2200263

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 630 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, aantal aansluitingen: 3, artikelfamilie: GMSTBO 2,5 HV, rastermaat: 7,25 mm, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,1 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5 advanced, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 44 mm, Artikel met penuitlaat aan de zijkant links

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Geschikt voor reflowprocessen