cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20030211| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40055523| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 200 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 | ||