ST 4-PCBV/ 4-G-6,2
-
Printplaat-basiselementen
1980721
ST-COMBI-koppeling, steekrichting verticaal t.o.v. de printplaat, raster: 6,2 mm, aantal polen: 4
Productdetails
| Productfamilie | ST 4-PCBV/..-G |
| Productlijn | COMBICON Connectors M |
| aantal polen | 4 |
| Rastermaat | 6,2 mm |
| Aantal rijen | 1 |
| Type bevestiging | zonder |
| pinlay-out | versprongen geplaatste pinnen W |
| Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 2 |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 26 A |
| nominale spanning UN | 1000 V |
| Contactweerstand | 0,7 mΩ |
| Nominale spanning (III/3) | 800 V |
| teststootspanning (III/3) | 8 kV |
| nominale spanning (III/2) | 1000 V |
| teststootspanning (III/2) | 8 kV |
| Nominale spanning (II/2) | 1000 V |
| teststootspanning (II/2) | 6 kV |
| montagetechniek | Golfsolderen |
| pinlay-out | versprongen geplaatste pinnen W |
| Materiaal - contakt | |
| Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
| metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
| metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | grijs (7042) |
| Isolatiemateriaal | PA |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen. |
| Maatschets |
|
| Rastermaat | 6,2 mm |
| Breedte [b] | 26,85 mm |
| Hoogte [h] | 28,6 mm |
| Lengte [l] | 25,95 mm |
| Bouwhoogte | 25,1 mm |
| Soldeerstiftlengte [P] | 3,5 mm |
| Stiftafmetingen | 1,21,3 mm |
| Printplaatontwerp | |
| printgatdiameter | 2 mm |
| visuele inspectie | |
| testspecificatie | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| inspectie afmetingen | |
| testspecificatie | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Bestendigheid van opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| resultaat | Test doorstaan |
| polarisatie en codering | |
| testspecificatie | DIN IEC 60512-7:1994-05 (onverwisselbaarheid) |
| resultaat | Test doorstaan |
| contacthouder in gebruik | |
| testspecificatie | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
| contactstabiliteit in toepassing eis >20 N |
Test doorstaan |
| steek- en trekkrachten | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Aantal cycli | 50 |
| steekkracht per pool ca. | 8 N |
| trekkracht per pool ca. | 6 N |
| thermische test | testgroep C | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| getest aantal polen | 12 |
| isolatieweerstand | |
| testspecificatie | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | 1012 Ω |
| Lucht- en kruipwegen | | |
| testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 800 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 8 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 10 mm |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 1000 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 8 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 8 mm |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 1000 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 6 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 5,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 5,5 mm |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| levensduurtest | |
| testspecificatie | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
| piekstootspanning op zeeniveau | 9,8 kV |
| isolatieweerstand R1 | 0,7 mΩ |
| isolatieweerstand R2 | 1 mΩ |
| steekcycli | 50 |
| klimaattest | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| corrosiebelasting | KFW 0,2 S/1 cyclus |
| warmtebelasting | 100 °C/168 h |
| piekwisselspanning | 4,26 kV |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| Artikelnummer | 1980721 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | AACSOB |
| Productcode | AACSOB |
| GTIN | 4017918972394 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,278 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,391 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Steekbare oplossingen kunnen op modulaire wijze, vanaf de montagerail tot aan het apparaat, met dezelfde steker worden gerealiseerd
De rastermaat van dit basiselement is afgestemd op de COMBI-steker
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem