MCDNV 1,5/10-G1-3,5 RNP26THR - Printplaat-basiselementen
1952241

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 20, aantal rijen: 2, aantal polen: 10, aantal aansluitingen: 20, artikelfamilie: MCDNV 1,5/..-G1-RN-THR, rastermaat: 3,5 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsnok, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Artikel met vergrendelingsnok. De pinlengte bedraagt 2,6 mm. Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt u op: "Downloads"

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk