Printplaatklem, nominale stroom: 125 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, nominale doorsnede: 35 mm2, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 9, artikelfamilie: MKDSP 25/..-F, rastermaat: 15 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: Z2L Pozidriv met lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 4, verpakkingsmethode: verpakt in karton. continue mechanische belasting van de klem dient te worden vermeden