FOPT 2,2-T/E
-
Glasvezelprintplaatklem
1929478
Printplaatklem, nominale doorsnede: 0 mm2, aantal potentialen: 1, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 1, artikelfamilie: FOPT, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 4, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
aansluiting van lichtgeleiderkabels zonder voorbehandeling van de vezels
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop