ZEC 1,5/10-ST-5,0 C2 R1,10 - Printplaatconnector
1883129

directe connector voor printplaten, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 10, aantal rijen: 1, aantal polen: 10, aantal aansluitingen: 10, artikelfamilie: ZEC 1,5/..-ST, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, montage: insteekveerdruktechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: ZEC, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: Vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
voordelige directe connector met slechts één component
de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
steekrichting in het verlengde van de printplaat