IC-DFR 7
-
Toebehoren
1852079
Aanbouwframe, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, aantal potentialen: 7, aantal rijen: 1, aantal polen: 7, aantal aansluitingen: 7, artikelfamilie: IC-DFR, rastermaat: 5,08 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Dit montageraam kan alleen in combinatie met IC 2,5/...-STGF-5,08 worden gebruikt.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
doorvoermontageraam voor geïnverteerde COMBICON-connectoren IC 2,5/-STGF-5,08
de kabelaansluiting aan de binnenzijde van het apparaat maakt een flexibele positionering van de wanddoorvoer mogelijk
bevestigingsflenzen reduceren die mechanische belasting van de soldeerplaatsen
met MSTB 2,5-familie te combineren