MC 1,5/10-LWL 2,3-3,5
-
Lichtgeleider
1841187
MINI-COMBICON-glasvezelkabel, raster: 3,5 mm, 10-polig, deelbaar voor andere pooltallen (minimale grootte: 2-polig), wordt via de achterzijde in het MC-basiselement geïntegreerd, kleur: transparant, afmeting a: 2,3 mm
Productdetails
| Producttype | Lichtgeleider |
| Productfamilie | MC 1,5/..-LWL |
| aantal polen | 10 |
| Rastermaat | 3,5 mm |
| Maatschets |
|
| Rastermaat | 3,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | transparant |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| Artikelnummer | 1841187 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AAHZEA |
| Productcode | AAHZEA |
| GTIN | 4017918111823 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,545 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,449 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
| ECLASS-15.0 | 27460404 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
MC 1,5/ 2-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843790
-
MC 1,5/ 3-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844223
-
MC 1,5/ 4-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844236
-
MC 1,5/ 5-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844249
-
MC 1,5/ 7-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844265
-
MC 1,5/ 9-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844281
-
MC 1,5/10-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844294
-
MC 1,5/12-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844317
-
MC 1,5/13-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844320
-
MC 1,5/14-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844333
-
MC 1,5/15-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844346
-
MC 1,5/18-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844375
-
MC 1,5/20-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844391
-
MC 1,5/11-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844304
-
MC 1,5/16-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844359
-
MC 1,5/19-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844388
-
MC 1,5/ 8-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844278
-
MC 1,5/17-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844362
-
MC 1,5/ 6-G-3,5 - Printplaat-basiselementen 1844252
-
MC 1,5/ 3-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843800
-
MC 1,5/ 4-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843813
-
MC 1,5/ 7-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843842
-
MC 1,5/11-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843884
-
MC 1,5/12-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843897
-
MC 1,5/13-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843907
-
MC 1,5/17-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843949
-
MC 1,5/20-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843978
-
MC 1,5/ 9-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843868
-
MC 1,5/14-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843910
-
MC 1,5/19-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843965
-
MC 1,5/15-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843923
-
MC 1,5/16-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843936
-
MC 1,5/ 5-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843826
-
MC 1,5/ 6-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843839
-
MC 1,5/18-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843952
-
MC 1,5/10-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843871
-
MC 1,5/ 8-GF-3,5 - Printplaat-basiselementen 1843855
Uw voordelen
„Buiging“ van het licht van vlakke SMD-lichtdioden met 90°, zodat dit aan de voorzijde zichtbaar is
10-polig, deelbaar voor andere pooltallen
Minimale grootte: 2-polig
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem