cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19920306| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Veldbekabeling | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Fabrieksbekabeling | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
Connectorset, artikelfamilie: SET
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Veldbekabeling | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Fabrieksbekabeling | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |