MSTBVK 2,5/21-G-5,08 - Bussteker
1788910

productlijn COMBICON Connectors M
doorsnede 2,5 mm2
aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
schroefaanzetvorm Lengtesleuf
montagetechniek Railmontage
verpakkingsmethode verpakt in karton

Bussteker, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 21, aantal rijen: 1, aantal polen: 21, aantal aansluitingen: 21, artikelfamilie: MSTBVK 2,5/..-G, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Railmontage, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Contactblok voor montage op de NS 15-montagerail
met MSTB 2,5-familie te combineren
het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk