SPTA 1,5/ 6-5,08 - Printklem
1751202

Printplaatklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 6, artikelfamilie: SPTA 1,5/, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen