MKDSB 3/ 4
-
Printklem
1717936
Printplaatklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 4, artikelfamilie: MKDSB 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Artikel met bodem
Productdetails
| Producttype | Printplaatklem |
| Productfamilie | MKDSB 3 |
| Productlijn | COMBICON Terminals M |
| bouwvorm | printklem rijgbaar |
| aantal polen | 4 |
| Rastermaat | 5 mm |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| Aantal rijen | 1 |
| Aantal potentialen | 4 |
| pinlay-out | lineaire pinning |
| Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 24 A |
| nominale spanning UN | 400 V |
| Nominale spanning (III/3) | 250 V |
| teststootspanning (III/3) | 4 kV |
| nominale spanning (III/2) | 400 V |
| teststootspanning (III/2) | 4 kV |
| Nominale spanning (II/2) | 630 V |
| teststootspanning (II/2) | 4 kV |
| Aansluittechniek | |
| bouwvorm | printklem rijgbaar |
| nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Schroefaansluiting met kooilifttechniek |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Striplengte | 8 mm |
| aandrijving schroefkop | Lengtesleuf (L) |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| montagetechniek | Golfsolderen |
| pinlay-out | lineaire pinning |
| Materiaal - contakt | |
| Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
| metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
| metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | groen (6021) |
| Isolatiemateriaal | PA |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Voor een veilige aderaansluiting moet altijd een gedefinieerd aandraaimoment worden aangehouden. Vooral bij 2- en 3-polige printklemmen kan de individuele soldeerstift per aansluiting deze krachten niet opvangen. Daarom moeten de klemmen bij het aansluiten van aders worden ondersteund (met een hand vasthouden, behuizing ondersteunen). |
| Maatschets |
|
| Rastermaat | 5 mm |
| Breedte [b] | 19,98 mm |
| Hoogte [h] | 23 mm |
| Lengte [l] | 11,12 mm |
| Bouwhoogte | 19 mm |
| Soldeerstiftlengte [P] | 4 mm |
| Stiftafmetingen | 0,9 x 0,9 mm |
| Printplaatontwerp | |
| stiftafstand | 5 mm |
| printgatdiameter | 1,3 mm |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| resultaat | Test doorstaan |
| trektest | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm² / massief / > 10 N |
| 0,2 mm² / soepel / > 10 N | |
| 4 mm² / massief / > 60 N | |
| 2,5 mm² / soepel / > 50 N | |
| draaimomenttest | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| Opwarmingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| isolatieweerstand | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | 109 Ω |
| Lucht- en kruipwegen | | |
| testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 250 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 4 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 3 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 3,2 mm |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 400 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 4 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 3 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 3 mm |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 630 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 4 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 3 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 3,2 mm |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 5 s |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| Artikelnummer | 1717936 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | AAMFIE |
| Productcode | AAMFIE |
| GTIN | 4017918024772 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 8,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7,927 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,056 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem