cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20030527| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40018594| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 2 A | 0,5 - 0,75 | ||
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40057505| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 8 A | 0,2 - 1,5 | ||