MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THRR24 - Printplaat-basiselementen
1704251

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 2, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: MCDN 1,5/..-G1-RN-THR, rastermaat: 3,5 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsnok, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 24 mm

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk