SAMPLE PTSM 0,5/ 4-2,5-H-SMD
-
Printklem
1701077
Printplaatklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 0,5 mm2, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 4, artikelfamilie: PTSM 0,5/..-H-SMD, rastermaat: 2,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: SMD solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pad-geometrie, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. SAMPLE-set met 5 artikelen op rol. Gebruik de artikelen bij toepassing in het soldeerproces a.u.b. zonder SAMPLE-codering
Productdetails
| Producttype | Printplaatklem |
| Productfamilie | PTSM 0,5/..-H-SMD |
| Productlijn | COMBICON Terminals XS |
| aantal polen | 4 |
| Rastermaat | 2,5 mm |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| Aantal rijen | 1 |
| Aantal potentialen | 4 |
| pinlay-out | lineaire pad-geometrie |
| Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 6 A |
| nominale spanning UN | 160 V |
| Nominale spanning (III/3) | 32 V |
| teststootspanning (III/3) | 2,5 kV |
| nominale spanning (III/2) | 160 V |
| teststootspanning (III/2) | 2,5 kV |
| Nominale spanning (II/2) | 160 V |
| teststootspanning (II/2) | 2,5 kV |
| Aansluittechniek | |
| nominale aderdoorsnede | 0,5 mm² |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 0,5 mm² (Tot 0,75 mm² mogelijk, bij een striplengte van 7,5 mm en een nominale isolatiespanning van 32 V bij III/2) |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 20 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Vanaf 0,14 mm² mogelijk, bij gebruik van de adereindhuls AI 0,14- 6 GY in combinatie met de perstang CRIMPFOX 10T-F) |
| teststift a x b / diameter | - / 1,2 mm |
| Striplengte | 6 mm |
| montagetechniek | SMD solderen |
| pinlay-out | lineaire pad-geometrie |
| Verwerkingsvoorschriften | |
| proces | reflow-solderen |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Classification Temperature Tc | 260 °C |
| reflow-soldeercycli | 3 |
| Materiaal - contakt | |
| Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | vertind |
| metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
| metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
| Isolatiemateriaal | LCP |
| isolatiemateriaalgroep | IIIa |
| CTI volgens IEC 60112 | 175 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Maatschets |
|
| Rastermaat | 2,5 mm |
| Breedte [b] | 14,4 mm |
| Hoogte [h] | 5 mm |
| Lengte [l] | 11 mm |
| Printplaatontwerp | |
| Pad-geometrie | 1,4 x 3,4 mm |
| stiftafstand | 2,5 mm |
| Aansluittest | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| resultaat | Test doorstaan |
| trektest | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,14 mm² / massief / > 10 N |
| 0,2 mm² / soepel / > 10 N | |
| 0,5 mm² / massief / > 20 N | |
| 0,75 mm² / soepel / > 30 N | |
| Buigtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| isolatieweerstand | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
| Lucht- en kruipwegen | | |
| testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11 |
| isolatiemateriaalgroep | IIIa |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 32 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 2,5 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 1,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 1,3 mm |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 160 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 2,5 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 1,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 1,6 mm |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 160 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 2,5 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 1,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 1,6 mm |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 5 s |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| Artikelnummer | 1701077 |
| Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
| Verkoopcode | AAKDAA |
| Productcode | AAKDAA |
| GTIN | 4046356515139 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,4 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
hoge stroombelastbaarheid van 6 A bij zeer compacte afmetingen
geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem