SACB-8/16-M23 180 - verdelerbox
1692789

verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: M23-stekeraansluiting 180°, afscherming: nee

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats