Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Kabelverbinders
1641879

Kabelverbinders, aansluitmethode: IDC-aansluiting, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, 125 V, 5 A, zwart, polarisatie: nee, kabelbuitendiameter: 3,5 mm ... 6 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Eenvoudig en veilig - met de kabelverbinders kunnen kabels snel worden gerepareerd of verlengd, in combinatie met connectoren ook te gebruiken als koppelverbinding