Connector aan beide zijden met kunststof omspoten, serie: KSH, M23-Bus, haaks draaibaar, -120° links / 120° rechts, aantal polen: 4+4+4+PE, type vergrendeling: SPEEDCON, op M23-Stift, haaks draaibaar, -120° links / 120° rechts, aantal polen: 4+4+4+PE, type vergrendeling: SPEEDCON, kabellengte: 5 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag