K-8E-M23M8/10,0-H00/M23F8-C5-S - Connector aan beide zijden met kunststof omspoten
1622249

Connector aan beide zijden met kunststof omspoten, serie: KSH, M23-Bus, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 4+4+4+PE, type vergrendeling: SPEEDCON, kabellengte: 10 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

overdracht van signalen, data en power via slechts één connector
CAT5-datainterface voor maximaal 100 Mbit/s
onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar