SH-8ESC58AAD00S - Apparaatconnector voorwand
1621563

M23, Apparaatconnector voorwand, serie: SH, haaks, draaibaar, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, axiale O-ring, flanschmaß: 26 mm x 26 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige aansluiting dankzij tot maximaal 310° traploos instelbare kabelaansluitrichting
overdracht van signalen, data en power via slechts één connector
CAT5-datainterface voor maximaal 100 Mbit/s
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen