K-7E - OE/010-D03/M23 FK
-
Kabelconnector met kunststof omspoten
1620426
Kabelconnector met kunststof omspoten, serie: KSF, M23-Bus, haaks draaibaar, -120° links / 120° rechts, aantal polen: 4+3+PE, type vergrendeling: Schroefvergrendeling, kabellengte: 10 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
eenvoudige aansluiting: haakse uitvoering met instelbare kabelaansluitrichting
hoge flexibiliteit: klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar