CA-17S1N126Z00 - Apparaatconnector voorwand
1619883

M23, Apparaatconnector voorwand, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 17, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, axiale afdichting, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
soldeeraansluiting: beproefde aansluittechniek voor verschillende litzen