CA-16P1N1280DNS - Kabelconnector
1619588

M23, Kabelconnector, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, SPEEDCON, aantal polen: 16, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
reduceren van de aansluittijd met SPEEDCON-snelvergrendeling
soldeeraansluiting: beproefde aansluittechniek voor verschillende litzen