cUL Recognized
Toelatings-ID: E335019-20141210| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 48 V | 6 A | 18 | |
| Signaal | 48 V | 5 A | 18 | |
UL Recognized
Toelatings-ID: E335019-20141210| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 48 V | 10 A | 18 | |
| Signaal | 48 V | 8 A | 18 | |