ST-6ES1N8AW500S - Apparaatconnector voorwand
1619216

Apparaatconnector voorwand, recht, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, aantal polen: 7, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: ST, Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibele montage dankzij inklikbare contactblokken