ST-7EP1N8AAE00S - Apparaatconnector voorwand
1618131

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, SPEEDCON, M17, aantal polen: 7+PE, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25 mm x 25 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: ST, Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails









Compatibele producten