SL-1CKP030
-
Krimpcontact
1607913
Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 10 mm, aansluitdoorsnede: 25 mm2 ... 25 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1362827
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking