RF-12S2N8AWB00 - Apparaatconnector voorwand
1607844

Apparaatconnector voorwand, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, aantal polen: 12, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: RF

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering