VC-AMS 4 - Contactblok
1607745

Contactblok, Artikelfamilie: VARIOCON, bouwvorm: VC2, kleur: lichtgrijs, aantal polen: 4, aderdoorsnede min.: 0,5 mm2, aderdoorsnede max.: 16 mm2, nominale spanning: 690, nominale stroom: 70 A, Aansluittype: schroefaansluiting, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Beproefde COMBICON-techniek
Universeel aansluitbaar
Polariseerbaar tegen verwisseling