SF-Z0025 - Krimptang met digitaal display
1607452

Perstang voor gedraaide krimpcontacten Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, aderdoorsnede: 0,08 mm2 ... 6 mm2 reserveartikel: 1634153

Productdetails








Compatibele producten