RF-12S2N8AAD00
-
Apparaatconnector voorwand
1607304
Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: RF
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
eenvoudige aansluiting dankzij tot maximaal 310° traploos instelbare kabelaansluitrichting
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering