RF-12P2S8AA200 - Apparaatconnector voorwand
1607268

Apparaatconnector voorwand, haaks, vast, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: RF, Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails









Compatibele producten