RC-06P1NC20000 - Contactblok
1606993

Contactblok, M23, aantal polen: 6, type contactaansluiting: Stift, insoldeeraansluiting, serie: RC, TU, UC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten