HC-B 10-ESTQ-2,5-OLOGO - Contactblok
1605629

Contactblok, bouwgrootte: B10, QUICKON-aansluiting, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373