RC-Z2440
-
Kabelklemkorf en schermadapter
1604520
Kabelklemkorf en schermadapter, afgeschermd: ja, strengdiameter: 5,5 mm, kabeldiameterbereik: 5,5 mm ... 6,5 mm, serie: NC, RC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag