RC-Z2393 - Kabelklemkorf en schermadapter
1604454

Kabelklemkorf en schermadapter, afgeschermd: ja, strengdiameter: 6,6 mm, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9,5 mm, serie: NC, RC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten