RC-22P2300
-
Krimpcontact
1603324
Krimpcontact, Stift, gestanst, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, materiaal contact: Cu-legering, Bandmateriaal, 500 stuks per band, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking
variabel in het productieproces door volledige of semi-automatisering