RC-12P1N126100
-
Apparaatconnector voorwand
1596931
M23, Apparaatconnector voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, axiale O-ring, Wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm, polarisatie: N. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.