RC-06S1N122200 - Apparaatconnector voorwand
1593677

M23, Apparaatconnector voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Wanddikte min.: 1 mm, polarisatie: N. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails








Compatibele producten