RC-06P1NA20000 - Contactblok
1593531

Contactblok, M23, aantal polen: 6, type contactaansluiting: Stift, insoldeeraansluiting, serie: RC, TU, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten