RC-0000000T0FZ
-
Behuizing voor ronde connector
1592992
Behuizing voor ronde connector, serie: RC, haaks, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 2 mm... 10,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.