SAC-5P-M 8MS/10,0-920
-
Bussysteemkabel
1575738
Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, connector recht M8, polarisatie: B, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m, connector niet afgeschermd
Productdetails
| Algemeen | Andere producten met een variabele kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren |
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| toepassing | Standaard |
| sensortype | CANopen® |
| aantal polen | 5 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| bussysteem | CANopen®/DeviceNet™ |
| Signaalsoort/categorie | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| statusindicatie | nee |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| Aansluitingen | |
| contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (Connector) | SR (afscherming) |
| 2 (Connector) | RD (V+) | |
| 4 (Connector) | BK (V-) | |
| 3 (Connector) | WH (CAN_H) | |
| 5 (Connector) | BU (CAN_L) | |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M8 |
| aantal polen | 5 |
| Type polarisatie | B (Standaard) |
| Aansluiting 2 | |
| uitvoering | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | 10 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, paars [920] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 90 kg/km |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, paars [920] |
| Aderopbouw | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,15 mm |
| AWG voedingsspanning | 22 |
| aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² (datakabel) |
| 2x 0,34 mm² (voedingsspanning) | |
| 1x 0,34 mm² (extra litze) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,95 mm ±0,05 mm (datakabel) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (voedingsspanning) | |
| kabelbuitendiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | roodlila RAL 4001 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim (datakabel) |
| PE (voedingsspanning) | |
| afzonderlijke ader, kleur | rood-zwart, blauw-wit |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| type afscherming van aderparen | aluminiumfolie met kunststof coating, aluminiumzijde buiten |
| compleet getwist | 2 aderparen rond een extra litze in het midden tot kern getwist |
| optische schermafdekking | 80 % |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km (datakabel) |
| ≥ 5 GΩ*km (voedingsspanning) | |
| Lusweerstand | ≤ 181,80 Ω/km (datakabel) |
| ≤ 114,80 Ω/km (voedingsspanning) | |
| Impedantie | 120 Ω ±10 % (bij 1 MHz) |
| kabelcapaciteit | nom. 40 nF/km (datakabel) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 34 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 67 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 70 mm, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s², Omgevingstemperatuur: -20 °C ... 60 °C |
| schermdemping | ≤ 22,9 dB/km (bij 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (bij 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (bij 125 kHz) | |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| volgens IEC 60754-1 | |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
| conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Overige bestendigheid | adhesie-arm |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| -20 °C ... 60 °C (bij installatie) | |
| -20 °C ... 60 °C (kabel, kabelrupstoepassingen) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| Artikelnummer | 1575738 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1BDD |
| Productcode | AF1BDD |
| GTIN | 4046356423847 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 616,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 570 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SAC-5P-M 8MS/920/... - Bussysteemkabel 1575767
-
SAC-5P-M 8MR/920/... - Bussysteemkabel 1575903
-
SAC-5P-M 8FS/920/... - Bussysteemkabel 1575819
-
SAC-5P-M 8FR/920/... - Bussysteemkabel 1575916
-
SAC-5P-M 8MS-M 8FS/920/... - Bussysteemkabel 1575893
-
SAC-5P-M 8MR-M 8FS/920/... - Bussysteemkabel 1575932
-
SAC-5P-M 8MR-M 8FR/920/... - Bussysteemkabel 1575945
-
PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Afsluitkap 1430857
-
SACC-M12FS-5PL SH DN - Dataconnector 1424672
-
SACC-M12MS-5PL SH DN - Dataconnector 1424670
-
SACC-M12FR-5PL SH DN - Dataconnector 1424673
-
SACC-M12MR-5PL SH DN - Dataconnector 1424671
-
SACC-M12FS-5QO SH DN - Dataconnector 1422760
-
SACC-M12MS-5QO SH DN - Dataconnector 1422759
-
TSD 02 SAC - Momentschroevendraaier 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Gereedschap 1208461
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem