SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-PUR - Apparaatconnector achterwand
1550164

Apparaatconnector achterwand, 5-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, Stift, recht, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Kabelaansluiting, kabellengte: 0,5 m, PUR halogeenvrij zwart, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten